chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteurs à deux voies
YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
ID de la commande 6930547
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min.
-30
Température ambiante max.
80
Application
Signal
Nombre des emplacements
2
Tension nominale
60
Nombre de pôles
5/4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible
4
Version
Distributeur Y
Type d'accessoire
Distributeur Y
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M12x1
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1
Connecteur B
2 x connecteur femelle, M12x1
Version
Distributeur Y
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
En stock
Prix de liste
20,54 €
Total de l'article
20,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support