chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VT2-FKM4.4-FSM4.4-FSM4.4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteurs à deux voies
VT2-FKM4.4-FSM4.4-FSM4.4
ID de la commande 6930572
home
Home
Loading...
Données techniques
Application
Signal
Tension nominale (V)
48
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
4
Version
Répartiteur en T
Type d'accessoire
Répartiteur en T
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Codage A
Connecteur B
Connecteur femelle, connecteur mâle, M12x1, Codage A
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, M12x1, Codage A
Connecteur B
Connecteur femelle, connecteur mâle, M12x1, Codage A
Version
Répartiteur en T
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
30,49 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VT2-FKM4.4-FSM4.4-FSM4.4
Total de l'article
30,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support