chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteurs à deux voies
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M
ID de la commande U0095-501
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
75
Protocole réseau
DeviceNet, CANopen
Application
Données
Tension nominale (V)
250
Homologations
UL, CSA
Nombre de pôles
5
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériel de ligne
PVC
Couleur de câble
Gris
Version
Répartiteur en Y avec câble
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1
Connecteur B
Connecteur femelle, connecteur mâle, M12x1, Droit
Section du conducteur (mm²)
0.34
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1
Connecteur B
Connecteur femelle, connecteur mâle, M12x1, Droit
Version
Répartiteur en Y avec câble
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
91,36 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
VB2-FKM/RKC RSC 572-0.5M-0.5M
Total de l'article
91,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support