chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM-2RKM 57 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteurs à deux voies
RSM-2RKM 57
ID de la commande U0141
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Protocole réseau
DeviceNet
Application
Données
Nombre des emplacements
2
Tension nominale (V)
300
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
5
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
9
Version
Répartiteur en T
Type d'accessoire
Répartiteur en T
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Codage A
Connecteur B
2 x connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Codage A
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Codage A
Connecteur B
2 x connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Codage A
Version
Répartiteur en T
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
60,98 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RSM-2RKM 57
Total de l'article
60,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support