chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM FKM RKM 57 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteurs à deux voies
RSM FKM RKM 57
ID de la commande U0142
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
75
Protocole réseau
DeviceNet
Application
Données
Nombre des emplacements
2
Tension nominale (V)
250
Nombre de pôles
5
Intensité maximale admissible (A)
4
Version
Répartiteur en T
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur femelle, M12x1, Droit
Connecteur B
Connecteur femelle, connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Version
Répartiteur en T
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
68,01 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RSM FKM RKM 57
Total de l'article
68,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support