chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
XSH-RSM-2RKM 60 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteurs à deux voies
XSH-RSM-2RKM 60
ID de la commande U2-23668
home
Home
Loading...
Données techniques
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
105
Application
Signal
Nombre des emplacements
2
Tension nominale (V)
600
Homologations
RoHS, Liste UL, CE
Nombre de pôles
6
Matériau écrou/vis de serrage A
laiton
Nombre de pôles
6
Matériau écrou/vis de serrage B
laiton
Intensité maximale admissible (A)
8
Version
Répartiteur en h
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN
Connecteur B
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN
Connecteur B
Connecteur femelle, 7/8”-16 UN
Version
Répartiteur en h
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
108,46 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
XSH-RSM-2RKM 60
Total de l'article
108,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support