chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
RSV-2RKV 48 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Répartiteurs à deux voies
RSV-2RKV 48
ID de la commande U2385-8
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Application
Données
Nombre des emplacements
2
Tension nominale (V)
300
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Acier inoxydable
Intensité maximale admissible (A)
4
Version
Répartiteur en T
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Connecteur B
2 x connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Technique de raccordement signal
7/8″
Caractéristiques principales
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8”-16 UN, Droit
Connecteur B
2 x connecteur femelle, 7/8”-16 UN, Droit
Version
Répartiteur en T
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
101,90 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RSV-2RKV 48
Total de l'article
101,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support