chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
JBBS-48SC-E413/3G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîtier de distribution IP67, quatre canaux
JBBS-48SC-E413/3G
ID de la commande 6611408
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Raccord à bride M12
Matériau de boîtier
fonte d'aluminium revêtu de poudre
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Application
Données
Homologations
Ex-Approval
Nombre de canaux
4
Plage d'installation
Zone 2, Non Ex
Technique de raccordement signal
M12
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
609,62 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Composants de bus pour l'automatisation des processus
JBBS-48SC-E413/3G
Total de l'article
609,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support