chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
JBBS-48SC-M413/EX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîtier de distribution IP67, quatre canaux
JBBS-48SC-M413/EX
ID de la commande 6611413
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Connecteur à bride 7/8”
Matériau de boîtier
fonte d'aluminium revêtu de poudre
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Application
Données
Homologations
ATEX
Nombre de canaux
4
Plage d'installation
Zone 1
Technique de raccordement signal
7/8″
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
JBBS-48SC-M413/EX
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
692,15 €
Total de l'article
692,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support