chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
JBBS-48SC-M613/3G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîtier de distribution IP67, six canaux
JBBS-48SC-M613/3G
ID de la commande 6611414
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Connecteur à bride 7/8”
Matériau de boîtier
fonte d'aluminium revêtu de poudre
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Application
Données
Homologations
Ex-Approval
Nombre de canaux
6
Plage d'installation
Zone 2, Non Ex
Technique de raccordement signal
7/8″
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
681,15 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Composants de bus pour l'automatisation des processus
JBBS-48SC-M613/3G
Total de l'article
681,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support