chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
JBBS-48SC-T415B/EX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîtier de distribution IP67, quatre canaux
JBBS-48SC-T415B/EX
ID de la commande 6611417
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Presse-étoupe pour câble
Matériau de boîtier
fonte d'aluminium revêtu de poudre
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Application
Données
Homologations
ATEX
Nombre de canaux
4
Plage d'installation
Zone 1
Technique de raccordement signal
Cable gland
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
447,64 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
JBBS-48SC-T415B/EX
Total de l'article
447,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support