chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
JBBS-48SC-T615/3G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîtier de distribution IP67, six canaux
JBBS-48SC-T615/3G
ID de la commande 6611418
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Presse-étoupe pour câble
Matériau de boîtier
fonte d'aluminium revêtu de poudre
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Application
Données
Homologations
Ex-Approval
Nombre de canaux
6
Plage d'installation
Zone 2, Non Ex
Technique de raccordement signal
Cable gland
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
417,71 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
JBBS-48SC-T615/3G
Total de l'article
417,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support