chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
JBBS-49-E613/3G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîtier de distribution IP67, six canaux
JBBS-49-E613/3G
ID de la commande 6611426
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Raccord à bride M12
Matériau de boîtier
fonte d'aluminium revêtu de poudre
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus
Application
Données
Homologations
Ex-Approval
Nombre de canaux
6
Plage d'installation
Zone 2, Non Ex
Technique de raccordement signal
M12
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Composants de bus pour l'automatisation des processus
JBBS-49-E613/3G
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
472,84 €
Total de l'article
472,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support