chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
JBBS-49-M413/EX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîtier de distribution IP67, quatre canaux
JBBS-49-M413/EX
ID de la commande 6611429
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min.
-30
Température ambiante max.
70
Raccordement électrique
Connecteur à bride 7/8”
Matériau de boîtier
fonte d'aluminium revêtu de poudre
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus
Application
Données
Homologations
ATEX
Nombre de canaux
4
Plage d'installation
Zone 1
Technique de raccordement signal
7/8″
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
465,14 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Composants de bus pour l'automatisation des processus
JBBS-49-M413/EX
Total de l'article
465,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support