chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
JBBS-49SC-E613/3G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîtier de distribution IP67, six canaux
JBBS-49SC-E613/3G
ID de la commande 6611434
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Raccord à bride M12
Matériau de boîtier
fonte d'aluminium revêtu de poudre
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus
Application
Données
Homologations
Ex-Approval
Nombre de canaux
6
Plage d'installation
Zone 2, Non Ex
Technique de raccordement signal
M12
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
681,15 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
JBBS-49SC-E613/3G
Total de l'article
681,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support