chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
JBBS-49SC-M613/EX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Boîtier de distribution IP67, six canaux
JBBS-49SC-M613/EX
ID de la commande 6611439
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Connecteur à bride 7/8”
Matériau de boîtier
fonte d'aluminium revêtu de poudre
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus
Application
Données
Homologations
ATEX
Nombre de canaux
6
Plage d'installation
Zone 1
Technique de raccordement signal
7/8″
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
763,68 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
JBBS-49SC-M613/EX
Total de l'article
763,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support