chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
JRBS-40SC-6R/EX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Boîtier de distribution IP20, six canaux
JRBS-40SC-6R/EX
ID de la commande 6611460
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Matériau de boîtier
aluminium
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Application
Données
Homologations
ATEX, Ex-Approval
Nombre de canaux
6
Plage d'installation
Zone 1, Zone 2, Non Ex
Technique de raccordement signal
Screw terminal
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
340,24 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
JRBS-40SC-6R/EX
Total de l'article
340,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support