chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
JRBS-40SC-12R/EX | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Boîtier de distribution IP20, douze canaux
JRBS-40SC-12R/EX
ID de la commande 6611463
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Bloc de bornes débrochables, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis
Matériau de boîtier
aluminium
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Application
Données
Homologations
ATEX, Ex-Approval
Nombre de canaux
12
Plage d'installation
Zone 1, Zone 2, Non Ex
Technique de raccordement signal
Screw terminal
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
492,32 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Composants de bus pour l'automatisation des processus
JRBS-40SC-12R/EX
Total de l'article
492,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support