chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MBD40-T0415/EX/000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Multibarrière, quatre canaux
MBD40-T0415/EX/000
ID de la commande 6611757
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
4 blocs de bornes débrochables à 3 pôles, protection contre les inversions de polarité, raccordement par vis, Presse-étoupe pour câble
Matériau de boîtier
fonte d'aluminium revêtu de poudre
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Application
Données
Homologations
ATEX
Nombre de canaux
4
Plage d'installation
Zone 1
Technique de raccordement signal
Cable gland
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
1 283,07 €
Total de l'article
1 283,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
MBD40-T0415/EX/000
Contacter le service de Support