chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
MBD40-T0815/EX/000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Multibarrière, huit canaux
MBD40-T0815/EX/000
ID de la commande 6611786
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP66
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
8 blocs de bornes débrochables à 3 pôles, raccordement par vis, Presse-étoupe pour câble
Matériau de boîtier
fonte d'aluminium revêtu de poudre
Protocole réseau
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Application
Données
Homologations
ATEX
Nombre de canaux
8
Plage d'installation
Zone 1
Technique de raccordement signal
Cable gland
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Composants de bus pour l'automatisation des processus
MBD40-T0815/EX/000
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
1 783,75 €
Total de l'article
1 783,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support