chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TB-8M12-5P3-5/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif
TB-8M12-5P3-5/TXL
ID de la commande 6611954
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Longueur de câble (m)
5
Application
Signal
Nombre des emplacements
8
Emplacement
M12 × 1
Raccordement groupé
Câble
Tension nominale (V)
30
Homologations
cULus
Nombre de pôles
4+PE
Matériel de ligne
PUR
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.32
Nombre de conducteurs
16
Caractéristiques principales
Raccordement groupé
Câble
Emplacement
M12 × 1
Nombre des emplacements
8
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
131,34 €
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
TB-8M12-5P3-5/TXL
Total de l'article
131,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support