chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
TB-6M12-4P2-CS12H | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif
TB-6M12-4P2-CS12H
ID de la commande 6611962
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Application
Signal
Nombre des emplacements
6
Emplacement
M12 × 1
Raccordement groupé
M23 × 1
Tension nominale (V)
30
Homologations
cULus
Nombre de pôles
3+PE
Nombre de pôles
12
Connecteur B
Connecteur mâle à bride, M23x1
Caractéristiques principales
Raccordement groupé
M23 × 1
Emplacement
M12 × 1
Nombre des emplacements
6
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur
TB-6M12-4P2-CS12H
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
90,53 €
Total de l'article
90,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support