FS100-300L-62-2LI-H1141Détecteur de débit100022060Profondeur d'immersion L (mm)64.9Raccord de processusG 1/2″ filetage extérieurFonction de sortiesortie analogique
FCS-GL1/2A2P-LIX-H1141/ASurveillance de débit6870455Raccord de processusG 1/2'' version longueFonction de sortiesortie analogique
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141Surveillance de débit6870056Raccord de processusG 1/2”Fonction de sortiesortie analogique
FS100-300L-60-2UPN8-H1141Détecteur de débit100028425Protocole de communicationIO-LinkProfondeur d'immersion L (mm)41.9Raccord de processusG 1/2″ filetage extérieurFonction de sortiePNP/NPN
FCI-TCD04A4P-LIX-H1141Surveillance de débit6870655Raccord de processustube 4 mmFonction de sortiesortie analogique
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/L080Surveillance de débit6870008Raccord de processusG 1/2”Fonction de sortiePNP
FS100-300L-30-2LI-H1141Détecteur de débit100001034Profondeur d'immersion L (mm)16.9Raccord de processusG 1/2″ filetage extérieurFonction de sortiesortie analogique
FCI-D10A4P-LIX-H1141Surveillance de débit6870643Raccord de processusG 1/4”Fonction de sortiesortie analogique