S30AW3FF400 W/30Capteur photoélectrique3033889Source de lumièreIRFonction()Fonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)400
Q40RW3FF200Capteur photoélectrique3033382Source de lumièreIRFonction()Fonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)200
D12SP6FPHQCapteur photoélectrique3034974Source de lumièreRougeFonctionDétecteur de fibre optiqueFonction de sortiePNP
QS18VN6LVQ8Capteur photoélectrique3066453Source de lumièreRougeFonctionDétecteur en mode rétro-réflectifFonction de sortieNPNPlage max. (mm)6500
LTE500M-HT10-LU10-P-0.25-H1151Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression100002123Raccordement électriqueCâble avec connecteurPlage de mesure (mm)500Fonction de sortiesortie analogique
PS040D-502T-2UPN8X-H1141Détecteur de pression différentielle6834118Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 × sorties de commutationRaccord de processus1/4″ NPT-18 filetage intérieurPlage de pression0…40 bar
T30AW3FF200Q1Capteur photoélectrique3033430Source de lumièreIRFonction()Fonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)200
PS016V-508-2UPN8X-H1141détecteur de pression (pivotable)6832714Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 × sorties de commutationRaccord de processusG 1/2” filetage extérieur DIN 3852-E (manomètre)Plage de pression-1…16 bar
QMT42VN6FF2000QCapteur photoélectrique3049236Source de lumièreIRFonction()Fonction de sortieNPNPlage max. (mm)2000
TM18VP6DVQ8Capteur photoélectrique3018027Source de lumièreRougeFonction()Fonction de sortiePNPPlage max. (mm)500
S30RW3LPQ1Capteur photoélectrique3033375Source de lumièreRouge polariséFonctionDétecteur en mode rétro-réflectifFonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)6000