PSU67-11-2480/Malimentation compacte en IP676884147Courant nominal (A)8Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC
PSU67-12-2480/Malimentation compacte en IP676884148Courant nominal (A)7.6Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC
PSU67-11-2420/Malimentation compacte en IP676884140Courant nominal (A)2Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC
PSU67-3P-1S-2L-24250-FAlimentation intelligente en IP67100028238Courant nominal (A)25Tension de sortie24…28 VDCAlimentation en tension3 x AC 380…480 VInterface d'étatSortie par relais (DC-OK)
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-FAlimentation intelligente en IP67100028305Courant nominal (A)15Tension de sortie24…28 VDCAlimentation en tension230 VUCInterface d'étatIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-FAlimentation intelligente en IP67100025679Courant nominal (A)20Tension de sortie24…28 VDCAlimentation en tension3 x AC 380…480 VInterface d'étatSortie par relais (DC-OK)
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FAlimentation intelligente en IP67100025929Courant nominal (A)25Tension de sortie24…28 VDCAlimentation en tension3 x AC 380…480 VInterface d'étatIO-Link (V 1.1)
PSU67-11-2440/Malimentation compacte en IP676884141Courant nominal (A)3.8Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC
PSU67-11-2440/Palimentation compacte en IP676884257Courant nominal (A)3.8Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC