RI360P0-QR24M0-0200X2-H1181Codeur sans contact1593109Type de sortieIncrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20Type d'arbrearbre sortant
REI-12H10T-4B3600-H1181codeur incrémental100010426Type de sortieIncrémentalDiamètre de bride (mm)50.8Diamètre d'arbre D (mm)10Type d'arbrearbre de trou borgne
RI360P1-DSU35TC-ELI-EXIdétecteur angulaire inductif1593015Raccordement électriqueBoîte à bornesPlage de mesure0…360°Conditions de montagenon-blindéFonction de sortiesortie analogique
RI360P0-EQR24M0-ELIU5X2-H1151Codeur sans contact avec boîtier en acier inoxydable1590977Type de sortieCodeurs absolus monotoursDiamètre d'arbre D (mm)6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20Type d'arbrearbre sortant
REM-105S6C-9E43B-B3M12Codeur absolu - Multitours100046549Type de sortieCodeurs absolus multitoursDiamètre de bride (mm)58Diamètre d'arbre D (mm)6Type d'arbrearbre sortant
RI360P0-QR24M0-0600X2-H1181Codeur sans contact1593115Type de sortieIncrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20Type d'arbrearbre sortant
RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5Codeur miniature1590854Type de sortieCodeurs absolus monotoursType d'arbrearbre de trou borgneDiamètre d'arbre D (mm)6, 6.35
RI360P0-QR24M0-0256X2-H1181Codeur sans contact1593112Type de sortieIncrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20Type d'arbrearbre sortant
RI360P0-QR24M0-0500X2-H1181Codeur sans contact1593114Type de sortieIncrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20Type d'arbrearbre sortant
RI360P0-QR24M0-0064X2-H1181Codeur sans contact1593107Type de sortieIncrémentalDiamètre d'arbre D (mm)6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20Type d'arbrearbre sortant
RI60P1-QR20-LU4X2Codeur miniature100000189Type de sortieCodeurs absolus monotoursDiamètre d'arbre D (mm)6, 6.35Type d'arbrearbre de trou borgne
REI-05I6E-2H200-H1181codeur incrémental100011186Type de sortieIncrémentalDiamètre de bride (mm)46Diamètre d'arbre D (mm)6Type d'arbrearbre de trou borgne