PS040D-502T-2UPN8X-H1141Détecteur de pression différentielle6834118Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 × sorties de commutationRaccord de processus1/4″ NPT-18 filetage intérieurPlage de pression0…40 bar
PS016V-508-2UPN8X-H1141détecteur de pression (pivotable)6832714Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 × sorties de commutationRaccord de processusG 1/2” filetage extérieur DIN 3852-E (manomètre)Plage de pression-1…16 bar
PT1R-1004-I2-DA91Transmetteur de pression6836693Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0…1 bar
PT300PSIG-2005-U1-H1143/XTransmetteur de pression6837039Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processus7/16″-20 UNF filetage extérieurPlage de pression0…20.68 bar
PT1R-1001-U1-DA91/XTransmetteur de pression6836674Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusG 1/4” filetage intérieur (étanche à l'avant)Plage de pression0…1 bar
PT7500PSIG-2003-U1-DA91/XTransmetteur de pression6837359Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processus1/4″ NPT-18 filetage extérieurPlage de pression0…517.11 bar
PT5000PSIG-2005-U1-H1141/XTransmetteur de pression6837333Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processus7/16″-20 UNF filetage extérieurPlage de pression0…344.74 bar
PS001A-501-2UPN8X-H1141détecteur de pression (pivotable)6832636Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 × sorties de commutationRaccord de processusG 1/4'' filetage internePlage de pression0…1 bar
PT100R-2121-I2-DT043PTransmetteur de pression100003670Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processus9/16″-18 UNF filetage extérieurPlage de pression0…100 bar
PT150PSIG-2003-I2-H1143Transmetteur de pression100001276Sortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs)Raccord de processus1/4″ NPT-18 filetage extérieurPlage de pression0…10.34 bar
PT16R-1004-U1-H1143Transmetteur de pression6836332Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusFiletage extérieur G1/4″ (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPMPlage de pression0…16 bar
PT1.6R-1001-U1-H1141/XTransmetteur de pression6836722Sortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusG 1/4” filetage intérieur (étanche à l'avant)Plage de pression0…1.6 bar