TP-203A-CF-H1141-L100Détection de température9910402Sortie électriquerésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50…500 °C
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024Détection de température9910630Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processusG 1/8” filetage externePlage de mesure-50…110 °C
TTM100C-203A-CF-LI6-H1140-L100Détection de température9910533Raccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure0…100 °C
M18TUP6E W/30'Détecteur de température3074919Protocole de communicationSérie 1 filSortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusM18 × 1Plage de mesure0…300 °C
TP-206A-CF-H1141-L350Détection de température9910609Sortie électriquerésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50…500 °C
M18TB8 W/30Détecteur de température3073647Protocole de communicationSérie 1 filSortie électriqueSortie de commutationRaccord de processusM18 × 1Plage de mesure0…300 °C
TS700-L050-16-2UPN8-H1141Détection de température100004379Protocole de communicationIO-LinkSortie électrique2 × sorties de commutation, IO-LinkRaccord de processus1/2″ NPT filetage extérieurPlage de mesure-50…150 °C
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L150Détection de température9910622Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50…350 °C
TP-206.35A-CF-H1141-L300Détection de température9910822Sortie électriquerésistanceRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50…500 °C
M18TUP14 W/30'Détecteur de température3074922Protocole de communicationSérie 1 filSortie électriqueSortie de tension (3 conducteurs)Raccord de processusM18 × 1Plage de mesure0…300 °C
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L100Détection de température9910826Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-70…500 °C
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L500Détection de température9910831Protocole de communicationIO-LinkSortie électriqueSortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutationRaccord de processuspour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage directPlage de mesure-50…350 °C