RSC4.5T-2/TXO3700Câble d'actuateur et de détecteur / PUR6632046Longueur de câble (m)2Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
WLS28-2XW430SPWMQEclairage linéaire LED3090471Format467 x 28 x 20.9 mmRéglablePWMSource de lumièreBlancNombre de couleurs/segments1
TSS-2P-A-2/TXLConnecteurs Superseal100000483Longueur de câble (m)2Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur mâle, Superseal, Droit
PKWH3M-P7X2-0.6-PSGH3M/TFGFood & Beverage hygienic / TPE6933532Longueur de câble (m)0.6Matériel de ligneTPE-OConnecteur AConnecteur femelle, M8x1, coudéConnecteur BConnecteur mâle, M8x1, Droit
Q4XTILAF500-Q8Capteur photoélectrique3802751Source de lumièreRougeFonction()Fonction de sortiesortie analogiquePlage max. (mm)500
RKC4.5T-10-RSC4.5T/TXOCâble d'actuateur et de détecteur / PUR6627268Longueur de câble (m)10Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur femelle, M12x1, Droit, Codage AConnecteur BConnecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
S15C-I-MQConvertisseur3810628Protocole de communicationRS485, Modbus RTUType d'entrée0…20 mAType de sortieModbus RTU (RS485)
TBPN-L5-4FDI-4FDXModule de bloc pour PROFIsafe/module de bloc E/S PROFINET100001826Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe via PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
Q40RW3LPDétecteur photoélectrique3033384Source de lumièreIRFonctionDétecteur en mode rétro-réflectifFonction de sortieSortie par relaisPlage max. (mm)6000
WKC4.4T-10/TXGCâble d'actuateur et de détecteur / PUR6628601Longueur de câble (m)10Matériel de lignePURConnecteur AConnecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A