DXM1000-B1R3Contrôleur de réseau3807402Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485FonctionTopologie en étoileType d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteurType de sortieNMOS/0…20 mA ou 0…10 V
DXM1200-B1R3Contrôleur de réseau3805550Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie en étoile
DXM700-B1R4Contrôleur de réseau3806249Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie d'arbreType de sortiePNP
DXM1000-B1R4Contrôleur de réseau3807403Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485FonctionTopologie d'arbreType d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteurType de sortieNMOS/0…20 mA ou 0…10 V
DXM1200-B1R4Contrôleur de réseau3805551Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie d'arbre
DXM100-B1R3Contrôleur de réseau3800137Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485FonctionTopologie en étoileType d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteurType de sortieNMOS/0…20 mA ou 0…10 V
DXM700-B1R3Contrôleur de réseau3806248Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie en étoileType de sortiePNP
DXMR90-X1Contrôleur de réseau3812240Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXMR90-4KContrôleur de réseau3813874Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET