chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DXM100-B1R3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Contrôleur de réseau
DXM100-B1R3
ID de la commande 3800137
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
80
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Bornes à vis
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Topologie en étoile
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Non
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485
Type d'entrée
NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteur
Type de sortie
NMOS/0…20 mA ou 0…10 V
Qualité de boîtier
PC
Plage max. (mm)
3200000
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485
Fonction
Topologie en étoile
Type d'entrée
NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteur
Type de sortie
NMOS/0…20 mA ou 0…10 V
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
987,24 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Contrôleur
DXM100-B1R3
Total de l'article
987,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support