chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
DXM700-B1R3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur de réseau
DXM700-B1R3
ID de la commande 3806248
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Bornes à vis
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Topologie en étoile
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Non
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Type de sortie
PNP
Qualité de boîtier
PC
Plage max. (mm)
3200000
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Fonction
Topologie en étoile
Type de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
736,44 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Contrôleur
DXM700-B1R3
Total de l'article
736,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support