chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DXM700-B1R4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur de réseau
DXM700-B1R4
ID de la commande 3806249
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Bornes à vis
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
programmable
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Topologie d'arbre
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Non
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Type de sortie
PNP
Qualité de boîtier
PC
Plage max. (mm)
3200000
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Fonction
Topologie d'arbre
Type de sortie
PNP
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Contrôleur
DXM700-B1R4
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
766,08 €
Total de l'article
766,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support