chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DXMR90-X1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur de réseau
DXMR90-X1
ID de la commande 3812240
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Solution de batterie
Non
Protocole de communication
RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Homologations
CE, UKCA
Montage en cascade possible
Oui
Caractéristiques principales
Protocole de communication
RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
549,48 €
home
Turck-Shop
Snap Signal
Contrôleurs
DXMR90-X1
Total de l'article
549,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support