QM30VT2Détecteur de vibrations et de température3806276Protocole de communicationModbus RTU, RS485Raccordement électriqueCâble avec connecteurMatériau de boîtieraluminiumMode de protectionIP67
R45C-K-UQConvertisseur de tension IO-Link vers analogique3812255Raccordement d'antennepas de participant radioMode de protectionIP67, IP68
R45C-K-IQConvertisseur de courant IO-Link vers analogique3812257Raccordement d'antennepas de participant radioMode de protectionIP67, IP68
R45C-2K-MQMaître IO-Link3810974Raccordement d'antennepas de participant radioMode de protectionIP67, IP68
R95C-8B21-MQHub IO3814251Protocole de communicationModbus RTUType d'entrée0/4…20 mA ou -10/0…10 VCCType de sortieModbus RTU (RS485)
R90C-4K-MQMaître IO-Link3811445Raccordement d'antennepas de participant radioMode de protectionIP67, IP68
S15C-I-MQConvertisseur3810628Protocole de communicationRS485, Modbus RTUType d'entrée0…20 mAType de sortieModbus RTU (RS485)
S15C-U-MQConvertisseur3810629Protocole de communicationRS485, Modbus RTUType d'entrée0…10 VType de sortieModbus RTU (RS485)