chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S15C-I-KQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Convertisseur
S15C-I-KQ
ID de la commande 3809837
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Cylindrique/lisse
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Solution de batterie
Non
Protocole de communication
IO-Link
Type de sortie
IO-Link
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PVC
Homologations
CE, UKCA, cULus
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
107,84 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Accessoires
S15C-I-KQ
Total de l'article
107,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support