chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Q40RW3LP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur photoélectrique
Q40RW3LP
ID de la commande 3033384
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min.
-40
Température ambiante max.
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Longueur de câble
2
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
50 x 46 x 40 mm
Plage max.
6000
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Détecteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max.
6000
En stock
Prix de liste
191,06 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q40RW3LP
Total de l'article
191,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support