chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
REI-43H40S-4C360-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
codeur incrémental
REI-43H40S-4C360-H1181
ID de la commande 100011468
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP65
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
80
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
RS422 / TTL
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Type de connecteur
M12 × 1
Type de sortie
Incrémental
Type d'arbre
arbre de trou borgne
Diamètre d'arbre D (mm)
40
Diamètre de bride (mm)
100
Type de bride
bride sans élément de fixation
Résolution incrémentale (ppr)
360
Principe de mesure
optique
Caractéristiques principales
Type de sortie
Incrémental
Diamètre de bride (mm)
100
Diamètre d'arbre D (mm)
40
Type d'arbre
arbre de trou borgne
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
625,76 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Codeurs
REI-43H40S-4C360-H1181
Total de l'article
625,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support