chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-F | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Alimentation intelligente en IP67
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-F
ID de la commande 100025679
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
70
Type de connecteur
7/8″
Alimentation en tension
3 x AC 380…480 V
Tension nominale de sortie (V)
24
Courant nominal (A)
20
Mode parallèle
non
Tension de sortie
24…28 VDC
Interface d'état
Sortie par relais (DC-OK)
Fusible interne
V1 + V2 pontés
Sortie Power Good
Non
Caractéristiques principales
Courant nominal (A)
20
Tension de sortie
24…28 VDC
Alimentation en tension
3 x AC 380…480 V
Interface d'état
Sortie par relais (DC-OK)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
630,42 €
Total de l'article
630,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Alimentation en tension
Alimentations pour le montage sur le site (IP67)
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-F
Contacter le service de Support