chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PSU67-11-2420/M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
alimentation compacte en IP67
PSU67-11-2420/M
ID de la commande 6884140
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-25
Température ambiante max. (°C)
60
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Polyamide renforcé par fibres de verre
Type de connecteur
7/8″
Qualité de boîtier
PA66-GF25
Alimentation en tension
230 VUC
Tension nominale de sortie (V)
24
Courant nominal (A)
2
Mode parallèle
non
Tension de sortie
24 VDC
Sortie Power Good
Non
Caractéristiques principales
Courant nominal (A)
2
Tension de sortie
24 VDC
Alimentation en tension
230 VUC
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
338,66 €
home
Turck-Shop
Alimentation en tension
Alimentations pour le montage sur le site (IP67)
PSU67-11-2420/M
Total de l'article
338,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support