chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LM150IRSDQP-X232 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique
LM150IRSDQP-X232
ID de la commande 3809721
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-10
Température ambiante max. (°C)
55
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de l'élément de commutation
contact N.O.
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Fonction
()
Protocole de communication
RS232
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Homologations
CE, cULus
Format
35.8 x 23.5 x 48.5 mm
Plage max. (mm)
150
Source de lumière
Rouge
Résolution optique (mm)
0.004
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction de sortie
sortie analogique
Fonction
()
Plage max. (mm)
150
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 258,47 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LM150IRSDQP-X232
Total de l'article
1 258,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support