chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IM-PROG III | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Adaptateur de programmation HART pour FDT/DTM
IM-PROG III
ID de la commande 7525111
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Type d'accessoire
Adaptateur de programmation
Accessoire de fonction pour
Détecteurs de débit
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Adaptateur de programmation
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
161,88 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Accessoires
IM-PROG III
Total de l'article
161,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support