chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
B2N85H-QR20-2LI2X3-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur d'inclinaison
B2N85H-QR20-2LI2X3-H1151
ID de la commande 100031455
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
sortie analogique
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
ultem
Format
71.6 x 62.6 x 20 mm
Plage de mesure
-85…85°
Principe de mesure
Accélération
Nombre d'axes de mesure
2
Caractéristiques principales
Plage de mesure
-85…85°
Nombre d'axes de mesure
2
Fonction de sortie
sortie analogique
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
214,50 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs d'inclinaison
B2N85H-QR20-2LI2X3-H1151
Total de l'article
214,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support