chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur d'inclinaison
B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD
ID de la commande 1534112
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68, IP69K
Température ambiante min. (°C)
-30
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Conditions de montage
verticalement
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
2 x PNP
Matériau de boîtier
Plastique
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PC
Format
60 x 30 x 20 mm
Plage de mesure
0…360°
Principe de mesure
Accélération
Nombre d'axes de mesure
1
Caractéristiques principales
Plage de mesure
0…360°
Nombre d'axes de mesure
1
Fonction de sortie
2 x PNP
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs d'inclinaison
B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
408,43 €
Total de l'article
408,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support