chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DX80DR2M-H | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Système de transmission radio
DX80DR2M-H
ID de la commande 3011433
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
80
Format
Rectangulaire
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Topologie d'arbre
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Oui
Protocole de communication
Modbus RTU, RS232, RS485
Type d'entrée
-
Type de sortie
-
Qualité de boîtier
PC
Plage max. (mm)
3200000
Caractéristiques principales
Type d'entrée
-
Fonction
Topologie d'arbre
Type de sortie
-
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
592,80 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Appareils sans fil
DX80DR2M-H
Total de l'article
592,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support