chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
DX80G2M6S-P8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Système de transmission radio
DX80G2M6S-P8
ID de la commande 3017429
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Topologie en étoile
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Non
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Type d'entrée
PNP
Type de sortie
PNP
Qualité de boîtier
PC
Plage max. (mm)
3200000
Caractéristiques principales
Type d'entrée
PNP
Fonction
Topologie en étoile
Type de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
663,48 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Appareils sans fil
DX80G2M6S-P8
Total de l'article
663,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support