chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DX80G2M6S-PB2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Système de transmission radio
DX80G2M6S-PB2
ID de la commande 3025756
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP00
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Rectangulaire
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Topologie en étoile
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Solution de batterie
Non
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Type d'entrée
PNP/0…20 mA
Type de sortie
PNP/0…20 mA
Qualité de boîtier
Platine FR4
Plage max. (mm)
3200000
Caractéristiques principales
Type d'entrée
PNP/0…20 mA
Fonction
Topologie en étoile
Type de sortie
PNP/0…20 mA
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
445,74 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Appareils sans fil
DX80G2M6S-PB2
Total de l'article
445,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support