chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
GPS50M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
récepteur GPS
GPS50M
ID de la commande 3088289
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP69
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
85
Format
Palet
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Positionnement
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Solution de batterie
Non
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Caractéristiques principales
Fonction
Positionnement
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
235,82 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
GPS50M
Total de l'article
235,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support