chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DX80N2Q45VT | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système de transmission radio
DX80N2Q45VT
ID de la commande 3088439
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Détecteur de vibrations
Raccordement d'antenne
intérieur (boucle de conducteur)
Solution de batterie
Oui
Protocole de communication
Série 1 fil
Type d'entrée
Vibration/Température
Type de sortie
LED 4 couleurs
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT, Lexan
Format
68.6 x 44.5 x 110.6 mm
Plage max. (mm)
1000000
Caractéristiques principales
Type d'entrée
Vibration/Température
Fonction
Détecteur de vibrations
Type de sortie
LED 4 couleurs
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
396,72 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
DX80N2Q45VT
Total de l'article
396,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support