chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50UX2CRA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur ultrasonique
K50UX2CRA
ID de la commande 3094612
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Format
Tube
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Fonction de sortie
RS485
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
()
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Protocole de communication
RS485
Longueur de câble (m)
0.23
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
PBT
Plage max. (mm)
3000
Caractéristiques principales
Fonction
()
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
395,79 €
Total de l'article
395,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
K50UX2CRA
Contacter le service de Support